Software del controlador de temperatura CX-Thermo
Software de soporte basado en PC para una fácil configuración y monitoreo
You are currently viewing the Box PC industrial de la serie NY page.
Las computadoras industriales de la serie NY de Omron están diseñadas con los principios de Sysmac de crear el más alto grado de rendimiento de la máquina y, al mismo tiempo, capacitar a los usuarios a través de los datos. La visualización de los datos es la clave para utilizar los datos de la tecnología de operaciones con el fin de implementar cambios y alcanzar el siguiente nivel de eficiencia en los procesos.
Las unidades centrales de procesamiento de varios núcleos combinan el control de operaciones en tiempo real del sistema operativo QNX con la flexibilidad de software de Windows. El hipervisor que une ambos sistemas operativos para garantizar un funcionamiento robusto con EtherCAT determinista está siempre bajo control.
La Box PC industrial de la serie NY eleva las capacidades del IPC gracias a lo siguiente: el rendimiento de la CPU de 11.ª generación, la amplitud de conectividad y las carcasas probadas en el sector de serie.
Rendimiento de la CPU y flexibilidad del sistema operativo
Conectividad de serie
Diseño comprobado en la industria
Software de soporte basado en PC para una fácil configuración y monitoreo
Controlador de máquina para aplicaciones de tamaño pequeño a mediano (hasta 8 ejes de movimiento coordinado): EtherNet / IP y EtherCAT integrados, hasta 8 ejes de movimiento.
Cuando el espacio es limitado y el rendimiento no puede verse comprometido, la computadora de panel insignia de Omron maximiza ambos. Utilizando la misma anchura y altura que una HMI sola, las unidade...
Adecuados para cualquier trabajo: PLC basado en bastidor con más de 200 tipos de unidades de E/S